无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-R202A543L0V00F3

ASCO™ R202A543L0V00F3

产品描述

PRECIFLOW 12.7MM. 12V/1W. DN 0.2. FKM.

阀门致动
比例;电磁
阀体材质
黄铜;不锈钢
介质
空气、惰性气体;燃油;轻油;水
管道/端口尺寸
1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/8 "
端口类型
G ISO228/1-G BSPP
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
低于 0.05 Cv;0.05 至 0.1 Cv;0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压
24 DC
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar
工作环境
室内
标准/法规
IP65

特点

  • 这些阀门具有低迟滞 、优异的可重复性 和高灵敏度 等特性,是高精度流量控制的理想选择
  • 无最低工作压力要求,因此这些阀门非常适合真空操作
  • 紧凑、无摩擦的结构可节省分析和医疗仪表中的宝贵空间
  • 功耗低至 1 W,可满足最严格的仪表功率要求
  • 符合所有相关的 CE 指令,并符合 RoHS 中无铅环境的应用标准

文档与图纸