无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-SCJ202A207V.24/DC

ASCO™ SCJ202A207V.24/DC

产品描述

ASCO 202 系列 Posiflow 电磁阀通过调节线圈端的电气输入信号来按比例控制空气和惰性气体的流量。这些阀门具有大尺寸通径,因此能够在多种生命科学应用中发挥极强的多功能性,包括呼吸治疗、气相色谱、血压监测和麻醉药注射设备。202 系列 Posiflow 阀门紧凑、无摩擦的结构可节省分析和医疗仪表中的宝贵空间。

Coil Class
F
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/8"
Pressure Port/Fitting
Rc
Voltage
24 DC
Wattage
6.3 W
流量
低于 0.05 Cv;0.05 至 0.1 Cv;0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压
6 DC;12 DC;24 DC - 50/60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
室内
标准/法规
IP65

特点

  • 这些阀门具有低磁滞 (< 5%)、优异的可重复性 (< 3%) 和高灵敏度 (< 2%) 等特性,是高精度流量控制的理想选择
  • 无最低工作压力要求,因此这些阀门非常适合真空操作
  • 紧凑、无摩擦的结构可节省分析和医疗仪表中的宝贵空间
  • 功耗低至 1 W,可满足最严格的仪表功率要求
  • 符合所有相关的 CE 指令,并符合 RoHS 中无铅环境的应用标准

文档与图纸