无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-R202A541L0V77F1

ASCO™ R202A541L0V77F1

产品描述

ASCO 202 系列 Preciflow 电磁阀可精确地控制医疗设备和分析仪表中的流量。通过调节线圈的电子输入信号,该阀可以按比例控制空气和惰性气体的流量。这些紧凑、超可靠的阀门适用于气相色谱、质量流量控制器、牙科设备和血压监测仪表等应用。

Coil Class
F
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
Pad Mount
Voltage
24 DC
Wattage
1 W
功能
两通 - 2/2 常闭
流量
低于 0.05 Cv;0.05 至 0.1 Cv;0.1 Cv 至 0.5 Cv
电压
24 DC
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar
工作环境
室内
标准/法规
IP65

特点

  • 这些阀门具有低迟滞 、优异的可重复性 和高灵敏度 等特性,是高精度流量控制的理想选择
  • 无最低工作压力要求,因此这些阀门非常适合真空操作
  • 紧凑、无摩擦的结构可节省分析和医疗仪表中的宝贵空间
  • 功耗低至 1 W,可满足最严格的仪表功率要求
  • 符合所有相关的 CE 指令,并符合 RoHS 中无铅环境的应用标准

文档与图纸