信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5509182", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
压力测量
Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器和 305 阀组
Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器和 305 阀组
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART、
Wireless
HART®、FOUNDATION Fieldbus
测量范围
差压高达 137.89 bar(2000psi),表压高达 137.89 bar(2000psig),绝压高达 275.79 bar(4000psia)
过程接液材质
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4-18 NPT 母, 1/2-14 NPT 母, 1/2-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保
特点
Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
作为压力、压差流量和差压液位解决方案,已获专利的罗斯蒙特共面技术可以提供优化的性能
优异的可扩展架构能增强性能、功能和过程连接
变送器已完全装配并经过泄漏测试,可轻松进行安装和维护
全焊接式密封不锈钢 SuperModule 平台可抵抗过压和管道压力的影响,确保精度达到 0.025%
Ultra 和 Ultra for Flow 型性能级别可提供 15 年稳定性和 15 年有限保修
200:1 的量程比可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
无缝集成 4-20 mA HART™、
Wireless
HART®、FOUNDATION™ Fieldbus 协议,应用灵活
SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的在先使用证书
高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
通过远程显示与接口,可轻松访问过程与设备信息
Wireless 功能
Wireless
HART
®
技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ 305 一体化阀组
设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性
文档与图纸
Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
Rosemount™ 305 一体化阀组
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较