无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051 In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Rosemount™ 3051 直连式压力变送器和 R306 阀组

规格

罗斯蒙特™ 3051 直连式压力变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 150:1
通讯协议
4-20 MA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS® PA、1-5 V 低功耗 HART®
测量范围
表压高达 1378,95bar (20000psig)
绝压高达 1378,95bar (20000psia)
过程接液材质
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金 316L 不锈钢、镀金合金 400
诊断
基础诊断、过程警报、回路完整性诊断、导压管阻塞诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
Rosemount™ R306 直连式阀组
最大工作压力
10000 psi(689 bar)
最大工作温度
399°C (750°F)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 NPT 母螺纹
方向:平行于变送器
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 3051 直连式压力变送器
  • 直连式表压和绝对压力测量可为压力或液位解决方案提供高达 1378.95bar (20000psi) 的压力测量
  • 特定于应用场景的配置允许您将压力变送器转变为带体积计算功能的液位变送器
  • 压力或液位组件均经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装
  • 具有 10 年稳定性和 150:1 量程比,可提供可靠的测量值和广泛的应用灵活性
  • 借助 Bluetooth® 无线连接,无需物理连接或单独的配置工具即可更轻松地执行维护和维修工作
  • 图形背光显示屏适用于各种照明条件并支持 8 种语言进行简易操作
  • 回路完整性和导压管阻塞诊断能够检测出电气回路问题及导压管阻塞,避免后续影响过程质量,从而提高安全性并缩短停工时间
  • 快速服务按钮内置配置按钮,可简化调试过程
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ R306 直连式阀组
  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 直接装配至直连式压力变送器,简化过程中的标定
  • 二阀组态可轻松实现过程隔离和排水/排气
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案

文档与图纸

罗斯蒙特™ 3051 直连式压力变送器
Rosemount™ R306 直连式阀组