仪表阀组
仪表阀组是一种过程连接系统,可关断、泄放和平衡各种差压,包括静压、表压和可变测量应用。阀组通常与其他测量仪表共同使用,包括压力变送器、压力计或其他任意压力传感设备。
二阀、三阀和五阀组态可控制排放,确保测量完整性,既安全又可靠。
艾默生的 Rosemount R305 和 R306 阀组采用独有的 Pressure-Lock™ 阀门技术,可靠性值得信赖。其两件式阀杆采用非旋转阀杆端头设计,可减小磨损并减少潜在的泄漏路径。安全后阀座可防止喷出,从而减少泄漏并保护变送器。
阀盖螺纹与过程流体隔离,可降低潜在腐蚀,从而提高可靠性并延长阀组使用寿命。通过阀孔尺寸增加,端口可防止内部堵塞。
单击以继续读取 仪表阀组