无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-4088 MultiVariable Transmitter and 305 Manifold

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器和 305 阀组

规格

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
质保
长达 12 年的有限保修
量程比
高达 100:1
通讯协议
Modbus™, BSAP/MVS
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4“-18 NPT 母, 1/2“-14 NPT 母, 1/2“-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
  • 使用 Modbus 型变送器,可对差压、静压和温度进行多变量测量
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 优化的传感器技术可捕获石油和天然气生产应用中常见的大幅流量波动
  • 增强流量为读数规格的 ±0.05%,可提高精度
  • LCD 显示屏可在测量点就地提供数据,进一步了解过程
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 反向线路保护装置可防止设备接线错误
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 低功耗有助于降低太阳能电池板和电池组的尺寸和数量,从而实现成本效益
Rosemount™ 305 一体化阀组
  • 设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
  • 2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
Rosemount™ 305 一体化阀组