信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5509037", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
压力测量
压力变送器和传感器
Rosemount™ 2051 无线直连式压力变送器和 306 阀组
Rosemount™ 2051 无线直连式压力变送器和 306 阀组
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 2051 无线直连式压力变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 100:1
通信协议
Wireless
HART®
测量范围
表压测量高达 10000psig (689.47bar),绝压测量高达 10000psia (689.47bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
最高工作温度
1000°F (538°C)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 外螺纹 NPT、1/2" -14 内螺纹 NPT
过程连接件朝向
与变送器平行
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保
特点
罗斯蒙特™ 2051 无线直连式压力变送器
Wireless
HART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
在线表压和绝对压力测量可为压力和液位解决方案提供高达 10000psi (689.47bar) 的压力测量
已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量元件,可直接安装
SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
直接装配至线内压力变送器和仪表,简化过程中校准
堵塞和排泄、2-阀配置提供仪表隔离以及排放/通气能力
外螺纹和内螺纹 NPT 过程连接件满足不同应用场景需求
工厂装配,经泄漏测试和标定
文档与图纸
罗斯蒙特™ 2051 无线直连式压力变送器
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较