信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345649096313", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
工业和工厂自动化
电源
SolaHD™ PN SPD50K10S
SolaHD™ PN SPD50K10S
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
添加到工作场所
产品描述
50kA SPD 120/240V Split Ph
规格
特点
文档与图纸
规格
下载完整规格
A/C Rating
20 kAIC
Hertz
47-63 Hz
Input Voltage Range
120/240V, 208Y/120V, 480Y/277V, 240V, 480V, 600Y/347V, 600V
Operating Temperature
Status Indicator
Red/green LED status indicators, audible alarm
Mounting
特点
下载案例研究
UL
50,000 amp peak current rating provides all mode protection against severe transients
Low clamping levels for more effective protection
UL 1449 tested Inominal: 20 kA
LED status and audible alarms
Tri-mount installation options
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较