无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-SDNPMBRK2

SolaHD™ PN SDNPMBRK2

产品描述

SDN METAL CHASSIS MOUNTING KIT

UL 认可组件,危险场所,
I 类,2 分类,A、B、C、D 组
赫兹
47-63 Hz
输入电压范围
115-230 Vac、90-375 Vdc
工作温度
-10°C 至 +60°C
输出功率
60-240 W
输出电压范围
12、24、48 Vdc
过载能力
< 16-60 Vdc
状态指示灯
视觉:绿色 LED,DC OK
相位数
单一
安装
DIN TS35/7.5 或 TS35/15

特点

  • cULus、cRUus、CE、骤降抗扰性、RoHS
  • 功率因数校正(符合 EN61000-3-2)
  • 自动选择 115/230 Vac,50/60 Hz 输入
  • 电压可调
  • 所有装置上标配串联功能
  • 无限短路、过压和过热保护。在 -10°C 至 +60°C 条件下运行时性能不会下降
  • 为高涌入电流负载供电,无需关机或产生折返电流
  • 易于安装。多连接螺旋式端接宽大、牢固、触手可及。导轨宽度较窄,适合对空间要求严格的应用
  • >90% 的高效切换技术

文档与图纸