无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-SCP240S24XCP1

SolaHD™ PN SCP240S24XCP1

产品描述

IP67 P/S SCP-X 240W 24V 10A

cULus 列名,工业控制设备(详情请参阅目录)
2 类安全等级(4A 单输出和 8A 双输出型号),PELV 人身安全等级(所有型号)
频率
50/60/400 Hz
输入频率范围
50/60/400 Hz 单相交流电
输入电压范围
通用电压范围:86-267 Vac 或 100-353 Vdc
输出功率
100W、200W、240W 型号
输出电压范围
24 Vdc 输出,25-25.5 Vdc 时自动恢复
过载能力
2 类型号 0.2 A,10A 型号 150% 持续 4 秒
视觉指示灯
DC OK 绿色 LED 灯
法兰安装
四个紧固件扣点
所有型号的输入连接器
7/8",3 针,公头/外螺纹(需要母头/内螺纹主电缆)
2 类型号的输出连接器
7/8" 4 针 公头/外螺纹
240W 型号上的输出连接器
M12,5 针,L 编码,母头/内螺纹
DC OK 继电器连接器(仅限 240 W 型号)
M12,4 针,A 编码,母头/内螺纹

特点

  • cULus、CE、IP67、F47 骤降抗扰性、RoHS 等全球安全等级认证
  • 所有型号均具有 IP54/66/67 环境等级
  • 单输出和双输出型号具有 2 类评级(24VDC 时标称分别 3.8A 和 7.6A)
  • 单输出和双输出 100 瓦 2 类列名版本
  • 安装方向任意(无限制或温度降额定至 60 °C)
  • 经认证适用于通用交流和直流输入电压范围
  • 所有型号上均有 DC OK 视觉指示灯(绿色 LED)
  • 10A 型号上有 DC OK 输出

文档与图纸