信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345649096296", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
工业和工厂自动化
电源
SolaHD™ PN SCMWHRT7
SolaHD™ PN SCMWHRT7
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
添加到工作场所
产品描述
DIN SCM Comm HART 7
规格
特点
文档与图纸
规格
下载完整规格
连续功率提升
-40 °C 至 +50 °C 下,最高达到标称的 120%
感应负载功率提升
标称的 150% 维持 4 秒
电路中断功率提升
在 >19 V 下,峰值电流最高达到标称的 600%,维持 15 秒
危险场所认证
UL 认证组件、危险场所、E234790;I 类 2 分类,A、B、C、D 组 T4 ATEX 指令: Ex II 3 G,Ex ec IIC T4 Gc(SDN 10-24-100D),Ex II 3 G,Ex ec nC IIC T4 Gc(SDN 20-24-100D)IECEx 认证:Ex ec IIC T4 Gc(SDN 10-24-100D),Ex ec nC IIC T4 Gc(SDN 20-24-100D)
输入电压,标称(范围)
100 - 240 Vac(85-264 Vac),43 - 67 HzSDN 10-24-100D:100-300 Vdc(90-375 Vdc)SDN 20-24-100D:100-250 Vdc(90-275 Vdc)
工作温度
�40 °C 至 +70 °C
有源率因数校正
大于 0.98
特点
下载案例研究
典型应用包括工业自动化;过程控制;物料搬运和传送带;危险场所
高性能单元,外形紧凑
可选的网络通讯模块为控制器、HMI 和计算机提供重要的诊断信息
连续功率提升:温度最高 50 °C 时,最高持续达到标称的 120%
多项危险场所国际认证,包括 I 类 2 区、ATEX 和 IECEx。
感应负载功率提升功能短暂增大功率,以高浪涌电流启动负载
多圈电位计简化输出电压的精确设定
DC OK 继电器端子,为 PLC 或控制器提供诊断信息
电路中断功率提升功能在出现负载故障时提供短时峰值电流,此电流足以使相应规格的负载侧熔断器或断路器跳闸
可选的 SDN 冗余模块支持冗余电源工作
宽泛的工作温度范围,极热和极冷环境均适用
5 年质保
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较