无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-SDU500B

SolaHD™ PN SDU500B

产品描述

OFFLINE UPS 500VA 120V DIN B-Series

适用功率 (VA/W)
SDU 500B(-5):500/300;SDU 850B(-5):850/510
输入电压
SDU 500B/850B:120 Vac;SDU 500B-5/850B-5:230 Vac
典型备用时间(分,满载)
SDU 500B(-5): 4:20; SDU 850B(-5): 1:30
噪音
< 40dBA(超过距离表面 1 米)
赫兹
50 或 60 Hz
标称电压范围
120 或 230 Vac
相位数
单相
工作温度
0 °C 至 +50 °C
输出电压范围
120 或 230 Vac(模拟正弦波)
安装
DIN 导轨 TS35/7.5 或 TS35/15 或机架安装

特点

  • cRUus、CE、RoHS 认证,符合美国联邦通讯委员会、ODVA 要求
  • 轻盈紧凑的工业设计
  • 提供可选工业以太网协议或离散通讯卡的通讯端口
  • USB 通讯端口
  • 广泛的操作温度范围和冷启动能力
  • 远程打开和关闭能力
  • 模拟正弦波输出
  • 包括软件和电缆,易于安装
  • 面板/壁式安装支架(可选)

文档与图纸