信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345649092168", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
工业和工厂自动化
电源
电力质量和配电
SolaHD™ PN ISRELAY
SolaHD™ PN ISRELAY
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
添加到工作场所
产品描述
INTELLISLOT RELAY CARD C
规格
特点
文档与图纸
规格
下载完整规格
120 Vac 型适用功率 (VA/W)
700/630、1000/900、1500/1350、2000/1800、3000/2700
230 Vac 型适用功率 (VA/W)
1000/900、2000/1800、3000/2700
120 Vac 型典型备用时间(分,满载/半载)
700/630:11/27;1000/900:7/17;1500/1350:4/11;2000/1800:3/11;3000/2700:3/11
230 Vac 型典型备用时间(分,满载/半载)
1000/900:6/17;2000/1800:3/11;3000/2700:3/11
赫兹
50/60
输入电压范围
60-140 Vac
标称电压范围
120 Vac
相位数
单相
工作温度
0°C to +40°C
输出电压范围
110/115/120/127 Vac(用户可组态)±3%
特点
下载案例研究
cULus、CE、联邦通讯委员会
适合永久安装的硬接线能力
小巧的 2U 高度使可用空间最大化。机架安装或独立塔式安装
输出和输出噪声抑制
更高的输出功率因数 (0.90)
PWM 逆变器可减少输出电压失真
热插拔式用户可更换电池(一体密封防溢型)。可附加电池以延长备用时间
自动重启。自动和手动电池测试
设备可通过 PC 现场组态为变频器(旁路将被禁用)
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较