无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Power Module Management Application

Plantweb Insight™ 电池模块管理应用程序

产品描述

通过 Plantweb Insight 电池模块管理应用程序简化跨多个网络的电池模块监控。此应用程序将电池模块数据和分析集中到一个位置且合并显示,让用户能够查看整个设施中有关电池模块的计算信息。此监控解决方案提供设备状态的增强显示,包括高消耗模块的估计寿命计算和警报,以便进行有效维护和更换规划。

操作系统
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 仪表板跨设施提供所有电池模块的综合且直观的信息,以提高可视性。
  • 可通过电池模块状态的聚合视图快速找出潜在问题,确保可靠的操作性能。
  • 战略数据分析可检测高消耗设备,帮助提高整体运行效率。
  • 对电池模块寿命进行估计能够有效地执行维护规划并确定优先顺序。
  • 仪表板摘要视图提供每个电池模块的可排序和可搜索的数据以及可导出的报告。

文档与图纸