无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Non-Intrusive Corrosion Application

Plantweb Insight™ 非侵入式腐蚀应用程序

产品描述

Plantweb Insight 非侵入式腐蚀应用程序可助您深入洞察资产状况,实现预测性维护并提高工厂优化。Rosemoun™ 无线 Permasense 腐蚀监测数据可安全地传输至最终用户的电脑桌面,并提供一流的可视化和分析功能,帮助用户评估腐蚀和侵蚀所造成的影响。该应用程序提高了数字化决策能力,以满足现代过程工业不断发展的需求。

操作系统
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API
系统配置和安装
Plantweb Insight 作为完全开发的虚拟机交付(例如 .ova 文件)

特点

  • 显示一个直观的仪表板,提供来自无线腐蚀系统的深入监测信息
  • 用户将深入观察关键性能指标,更好地了解客户工厂当前的腐蚀情况
  • 自动设备数据分析可提供有价值的信息,优化决策
  • 现有系统和无线基础设施易于集成,以连接到工业物联网
  • 持续监测关键资产可提升可靠性、安全性和改善环境
  • 通过金属损失热图识别受腐蚀影响的传感器,实现特定腐蚀事件与过程变化的直观关联。
  • 获得专利的自适应互相关 (AXC) 过程可提供一流的厚度精度和独特的资产传感器变化率洞察
  • 通过桌面或移动设备,实现远程连接
  • 软件安装灵活,可使用大多数网络浏览器访问

文档与图纸