无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Heat Exchanger Application

Plantweb Insight™ 换热器应用程序

产品描述

Plantweb Insight 热交换器应用程序可分析从无线传感器和现有基础设施获得的数据,对外壳和管道换热器进行深入监测。该应用程序提供有关包括积垢和热负载在内的实时状态和报警。该应用程序采用基于机器学习的资产模型和分析,可提供预测性诊断和警报权重,以便确定维护优先级。

操作系统
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 深入、连续的壳管式换热器监测,为您提供更加出色过程洞察力,以便做出更好的决策
  • 利用数十年的经验和分析方法开发的预构建算法有助于提高效率
  • 易于使用的可视仪表板可提供实时换热器状态和警报,包括结垢和热负荷
  • 预测性诊断和警报权重有助于确定换热器的维护优先级
  • 现有系统和无线基础设施易于组态和集成,可连接到工业物联网
  • 通过桌面或移动设备,实现远程连接
  • 软件安装灵活,可通过多种网络浏览器访问
  • 自动设备数据解读可提供有价值的信息,帮助实现更优决策
  • 持续监测关键资产能够提升可靠性和安全性,并能够改善环境和能源利用

文档与图纸