无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P384A030LCA00V1

ASCO™ P384A030LCA00V1

产品描述

ASCO 384 系列是一款铝质阀体、电磁驱动的夹管阀,设计用于强腐蚀性或高纯度流体。该款三通阀的控制机构和管道内的流体密封分离,以防止运动部件摩擦造成的颗粒污染。该结构确保分析和医疗仪表以及工业应用中流体的高纯度。典型应用包括血液透析、尿液采集系统和静脉注射 (IV) 系统以及药物调配。

Coil Class
F
Function
3 way - 3/2 Universal
Voltage
24 DC
Wattage
3.5 W
端口类型
12 DC、24 DC | 50/60
功能
3 通 - &frac32; 通用、&frac32; 常闭
流量
腐蚀性、室内
电压
12 DC;24 DC | 50/60
最大差压/最大工作压力
真空至 150 PSIG
工作环境
腐蚀性、室内

特点

  • 较大开口实现高流量,方便处理微粒介质
  • 零死区体积防止交叉污染
  • 可拆卸和可旋转的电气线圈,便于进行安装和无忧维护
  • 双向流动,实现卓越的多功能性
  • 可通过内置面板安装支架将电气连接与流体区域分离
  • 内置手动操作器方便更换软管以及进行测试
  • 提供 POM 结构样式,显著降低由阀体传递到管道内介质的热量
  • 提供多种阀体尺寸以适应不同管径
  • 符合所有相关的 CE 指令,且符合 RoHS 标准,适用于无铅应用

文档与图纸