无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-P-327C

ASCO™ 327C 系列

产品描述

ASCO 327C 系列(又称 8327C)是新一代 3/2 通直动式电磁阀系列,最低工作压力要求为零。其平衡提升阀结构允许以低功率水平实现大流量,是发电厂、炼油厂和化学加工设施的首选。此阀门集可靠性和耐用性于一体,可提高操作效率和过程确定性。3/2 通直动式电磁阀非常适合过程阀门先导应用。

阀门动作
电磁 - 直动式
阀体材质
不锈钢
媒体
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端孔尺寸
1/4"
端口类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能
三通 - 两位三通 通用
流量
0.7 Kv, 0.8 Cv
电压
直流:6、12、24、48、120、240 H 类
125、250 DC 电池充电

交流:24/50-60、48/50-60 H 类
120/60、110/50 H 类
208/50-60 H 类
240/60、230/50 H 类
工作环境
危险、室内、室外
Standards / Regulations
UL CERTIFIED HAZARDOUS LOCATION GENERAL PURPOSE VALVE FILE E25549 FOR US AND CANADA, CLASS I Div1 GROUPS BCD, CLASS II GROUPS EFG PER UL429/UL1203 AND CAN C22 CSA NOS. 139, 30, 25. ENCLOSURE TYPES 4X,6P. SINGLE SEAL PER UL122701. CLASS I ZONE 1 GROUP IIB +H2 AND CLASS II, ZONE 21 GROUP IIIC. IECEx AND ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). INGRESS PROTECTION RATED IP66, IP68. (MODEL 327C Ex db tb FLAMEPROOF)

特点

  • 高流量先导,无最低工作压力要求
  • 平衡提升阀结构,可在最低功耗下提供大流量应用
  • 提供 316 不锈钢结构,用于高腐蚀性环境
  • 临时连接器选项便于在不打开外壳的情况下快速简便地进行线圈试验
  • 引脚端接降低湿气进入线圈的风险,以防腐蚀,并实现长寿命和可靠性
  • 提供 NAMUR 直接安装和手动复位结构
  • 取得全球标准化认证,简化供应链
  • The IS construction is designed for installation in intrinsically safe and nonincendive field wiring areas, with properly approved and sized current and voltage limiting barriers

文档与图纸