pH 传感器

您的挑战性需求需要创新的解决方案,以获取准确可靠的 pH 测量。

读取更多...
单击以继续读取 pH 传感器
什么是 pH

什么是 pH?

pH 用于测量溶液的酸碱性,通过测量溶液所含的氢离子(H+)或氢氧离子(OH-)的浓度来确定。常用的直连式 pH 测量方法是电位玻璃 pH 传感器。这些传感器有时被称为“pH 探针”,其工作方式是产生与流体中的氢离子浓度成正比的电压。每个 pH 传感器通常由三个主要部件组成:玻璃传感电极、温度元件和参比电极。

如果流体中的氢离子浓度:

  • 玻璃电极外部的氢离子浓度高于内部,则会出现正电压,表明该过程是酸性的。

  • 玻璃电极外部的氢离子浓度低于内部,则会出现负电压,表明该过程是碱性的。

  • 玻璃电极两侧的氢离子浓度相同,则电压为零,表明该过程是中性的。

然后,变送器会利用传感电极和参比电极之间的电压差来计算过程流体的 pH 值。

读取更多...
单击以继续读取 什么是 pH?

可满足多种需求的 pH 传感器

通用

这些通用 pH 传感器采用双参比液接,有助于增强传感器对恶劣环境的耐受能力,延长传感器使用寿命,对于无涂层问题的大多数通用应用是理想选择。pH 传感器的双液接可防止参比元件被过程中的氨、氯、氰化物和硫化物等有毒离子污染。

脏污过程流体

这些防涂层 pH 传感器专为准确可靠地测量脏污过程流体而设计,具有较大面积的参比液接点和螺旋状参比通路,可尽量减少涂层和堵塞的影响。这些传感器还配有平板玻璃,可以更好地防止被过程流体中的固体悬浮物磨损。

高温/高压

随着时间的推移,过程流体的高温会显著提高 pH 传感器玻璃球泡的降解速率,从而降低其响应能力。对于大多数 pH 传感器而言,过程温度每升高 10°C(50°F),使用寿命会缩短一半。Rosemount 高性能 pH 传感器专门用于在超过 40°C(104°F)的高温环境下测量 pH 值,因为它们采用特殊制配的耐高温玻璃,在高温应用中可延长使用寿命。

这些 pH 传感器还采用高粘度参比电解液,防止超过 100psig 的压力影响。

刺激性化学品

当过程流体包含刺激性化学品时,其中一些化学物质会通过 pH 传感器的参比接点扩散到参比室中。在参比室中,它们会与参比电极产生反应并改变其电位,导致 pH 读数不稳定且不准确。

Rosemount 防毒 pH 传感器采用三重参比液接设计。每个连续液接会延迟有毒化学物质的扩散,使得这些化学物质更难到达参比电极,从而获得更可靠、更持久的 pH 测量结果。

特殊过程

由于您的需求具有挑战性,我们还提供适用于高纯水应用、卫生和无菌环境以及氢氟酸溶液等的 pH 传感器。

pH 传感器规格

应用类型

产品名称

VP

T 型管

沉浸式

可伸缩式

卫生级法兰

最高温度(C/F)

最大压力(psi/kPa)

阀体材质

通用

Rosemount™ 3900 通用 pH/ORP 传感器

212/100

100/790

Ryton®

Rosemount™ 389 通用 pH/ORP 传感器

185/85

100/790

Tefzel®

严苛过程

Rosemount™ 396/396P/396R pH 传感器

212/100

150/1135

不锈钢、钛、聚丙烯

Rosemount™ 398/398R pH/ORP 传感器

212/100

250/1825

Tefzel®,钛

Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P 高性能 pH 传感器

311/155

400/2859

Ryton®、钛

特殊过程

Rosemount™ 372 耐氢氟酸(HF)pH 传感器

212/100

135/1035

Ultem®、Kynar®

Rosemount™ RBI pH 传感器

248/120

150/1035

Kynar®、钛

Rosemount™ Hx338+ 蒸汽灭菌和高压灭菌 pH 传感器

266/130

43/600

玻璃

Rosemount pH 传感器的优势

无需初始标定

Rosemount pH 传感器可帮助消除 pH 测量过程中的大麻烦之一,即现场标定。传统标定方法需要将缓冲液和冲洗液从实验室带到每个 pH 传感器安装点。Rosemount pH 传感器可在出厂时将标定信息嵌入到传感器的内存中,从而使设置变得快速简单。只需将 pH 传感器连接到 Rosemount 变送器,即可自动上传最新设置。

可以存储在 pH 传感器和变送器中的数据包括:

  • 斜率

  • 参考偏移

  • 玻璃电阻

  • 参考电阻

  • 时间戳

  • 传感器序列号

  • 生产日期

当需要重新标定时,可以将 Rosemount pH 传感器带到实验室,在安全、受控的环境中进行重新标定。 还可以提前标定 pH 传感器,并将其储存起来,直到需要时再取出。 重新安装到过程位置并连接到变送器后,会显示 pH 传感器的诊断历史记录,从而帮助您排除潜在问题。

读取更多...
单击以继续读取 无需初始标定
无需初始标定

传感器诊断

需要仔细监测 pH 传感器以确保它们正常工作,并了解过程对传感器的影响。许多 Rosemount pH 传感器均提供实时监测功能,可让您随时了解具体情况。

  • 实时诊断:

  • 玻璃电极可评估 pH 传感器的状况和性能,表明是否有涂层以及高温情况。

  • 参比电极和 mV 输入可表明是否有涂层、中毒情况以及高温情况。

  • 故障和警告:可从主机或在测量点对故障和警告的设定点进行编程。

  • pH 斜率:反映玻璃电极的 pH 灵敏度。

  • mV 偏移量:参比池的累积误差。偏移量较高则表明该过程中有涂层或中毒情况。

读取更多...
单击以继续读取 传感器诊断
传感器诊断

配套变送器

Rosemount pH 传感器可与 Rosemount 液体分析变送器结合使用时可提供准确可靠的诊断信息,以帮助您了解具体情况。变送器提供多种选项,包括 2 线制、4 线制、多传感器输入等。此外,还提供专为在恶劣环境中工作而设计的防爆变送器。

读取更多...
单击以继续读取 配套变送器
液体分析变送器

生命周期服务

利用生命周期服务延长 Rosemount pH 传感器和变送器的使用寿命,优化过程并减少停机时间。艾默生可提供从简单维修到复杂项目的技术支持,以改善产品的维护,提升可靠性和性能。点击了解更多

读取更多...
单击以继续读取 生命周期服务
pH 传感器的液体应用

常见问题解答

什么是 pH 传感器?
pH 传感器是如何工作的?
如何标定 pH 计?
pH 测量结果会随温度而变化吗?
pH 传感器能测量 ORP 吗?
pH 传感器有哪些用途?
pH 传感器可以重复使用吗?
哪种 pH 传感器适合我的应用?
pH 传感器如何与变送器配合使用?
pH 传感器的使用寿命是多久?
读取更多...
单击以继续读取 常见问题解答

pH Orp 传感器

第1-23条产品搜索结果(共25条)
: