无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-226-10-010 Pressure and Temperature Transmitter

Paine™ 226-10-010 差压和温度变送器

产品描述

Paine™ 226-10-010 差压及温度变送器是一款可获得实时差压及温度信息的测量解决方案。该变送器具有 RS-485 数字输出以及用户定义面积比 (A1/A2) 编程功能,能针对特定的应用需求进行定制。此外,该数字变送器可执行精准测量,能用于确定执行机构的力或位置。

测量范围
高达 5000 psid (344 bar)
工作温度
-40 °C 至 123 °C(-40 °F 至 255 °F)
过程介质
226-01-010-01:与 304 和 15-5 PH CRES 兼容的流体和气体 226-01-010-02:与 304 和 15-5 PH CRES 兼容的流体
压力端口/接头
符合 MIL-P-5514 的 O 型圈设计,使用 II 型 2 级 O 型圈 (2) MS28775-008

特点

  • 面积比的可编程能力允许针对定制应用进行校正差压测量
  • 实时数字输出可提供可靠的差压及单独端口测量
  • 设计持久耐用,非常适用于汽车、航空和测试应用中的气动和液压控制
  • 出色的长期稳定性使其具有持久、可靠的性能
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸