无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-225-10-0X0 Digital Temperature Probe

Paine™ 225-10-0X0 系列数字温度导波杆

产品描述

Paine 25-10-0X0 系列数字温度导波杆是一种温度测量解决方案,可提供实时测量、数字精度和温度变化检测功能。这款导波杆采用了铂感应技术和独有的传感器技术,可测量最高 150°C (302°F) 的温度,非常适合对远程流体、材料和设备的温度执行连续监控。该导波杆具有小巧的全焊接密封结构,能够在有限空间和极端环境中发挥出色的性能。

温度范围
-40 至 150 °C(-40 至 302 °F)
质保
1 年
结构材料
合金 725 固溶退火并老化至 43 HRC 最大硬度
压力端口/接头
1/2-20 UNF 3A,用于配合 3-905 尺寸的 O 型圈
认证

特点

  • 导波杆可进行直接介质蒸汽温度测量,提供准确连续的监控
  • 快捷变更检测可提供快速的测量数据,确保理想的过程性能
  • 全焊接密封结构可承受冲击、振动和高温工况,可靠性更佳
  • 传感器选项可定制,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸