无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-220-10-020 Pressure and Temperature Transmitter

Paine™ 220-10-020 压力和温度变送器

产品描述

Paine™ 220-10-020 压力和温度变送器将专有的传感器技术与基于微处理器的可编程性相结合,可提供高精度测量。该变送器采用紧凑型设计,具有全焊接密封结构,可承受极端环境。该变送器无需 A/D 转换,可在各种操作压力范围内进行全面精度补偿和校准。

测量范围
0-100 (6 bar) 至 0-10000 psia (0 至 1034 bar)
工作温度
-40°C 至 126°C(-40°F 至 260°F)
过程介质
与 15-5 PH CRES 兼容的流体和气体
压力端口/接头
符合 AS4395E04 标准(JIC-4 37° 扩口式接头)

特点

  • 采用成熟的传感器技术和数字微处理器架构设计,可实现高精度
  • 提供紧凑的 ¾-in.直径外形规格
  • 全焊接密封设计,在极端环境下持久耐用、恢复能力强、稳定性高
  • 宽量程操作压力可为恶劣环境下监控测量提供应用灵活性
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸