无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-214-35-500 Pressure Transmitter

Paine™ 214-35-500 压力变送器

产品描述

Paine™ 214-35-500 海底压力变送器是专为远程海底环境设计的压力测量装置。该变送器拥有 3 线或 SEACON® 海底隔板连接器选项,可提供应用灵活性。此款潜水式变送器为全焊接设计,耐腐蚀性高,可承受极端深度,并采用坚固的外壳设计以提供免维护性能。

测量范围
0-1000 至 0-20000 psia (68 至 1378 bar)
工作温度
-53 °C 至 110 °C(-65 至 230 °F)
过程介质
与 17-4 PH 和 15-5 CRES 兼容
压力端口/接头
1/4-18 NPT 内螺纹

特点

  • 采用 3 线或 SEACON® 海底隔板连接器设计,可灵活应用
  • 坚固耐用的潜水型 10000 psi (689 bar) 外壳压力包,可适用于远程海底环境
  • 全焊接结构允许在腐蚀性环境中进行压力监测,具有免维护性能
  • ¼ –18 NPT 内螺纹端口接头符合行业标准要求
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸