无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-213 Heritage Satellite and Space Pressure Transmitter

Paine™ 213 继承式卫星和空间压力变送器

产品描述

Paine 213 继承式卫星和空间压力变送器为关键性卫星和空间探测器任务提供可靠的长期测量。该系列产品配备 EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 的 2 级标准电子部件,以承受高水平冲击和振动而不受损。应用范围涵盖推进燃料储罐计量、操控控制、空间探测器伺服阀门和执行机构。

测量范围
高达 5000 psia (344 bar)
工作温度
-29 °C 至 +70 °C(-20 °F 至 +158 °F)
过程介质
与 15-5 PH CRES 条件 H1025 & 304 CRES 兼容的任何介质
压力端口/接头
可焊接管体
质量
226 克 (8.0 oz)

特点

  • 电子部件设计,符合 EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 2 级标准
  • 在高强度冲击和震动条件下也不会受损
  • 可在轨道环境中应用,例如机械臂控制和推进器推进剂增压
  • 压力测量范围高达 5000 psia (344 bar),温度测量范围 -29 °C 至 70 °C(-20 °F 至 175 °F)
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸