无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-212 Miniature Satellite and Space Pressure Transmitter

Paine™ 212 小型卫星和空间压力变送器

产品描述

Paine 212 小型卫星和空间压力变送器的设计配备了“S”类 QML-V / ELDRS 自由电子部件以满足 EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 的 1 级标准,为关键任务应用提供可靠测量。这款高性能变送器质量轻(75 克),具有 ±1.5% 满量程精度。应用范围涵盖燃料箱压力和推进器燃料压力。

测量范围
高达 5000 psia (344 bar)
工作温度
-40 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F)
过程介质
与 15-5 PH CRES 和 321 CRES 兼容的任何介质
压力端口/接头
可焊接管体
质量
75 克 (2.6 oz)

特点

  • 按“S”级 QML-V / ELDRS 自由电子部件设计,符合 EEE INST-002/ MSFCSTD- 3012 1 级标准
  • 耐辐射增强/等级为 100KRad (Si) 总剂量,可在轨道环境中运行
  • 可在 12-15 伏或 24-32 伏励磁下运行,满量程精度为 ±1.5%
  • 可测量压力范围高达 5000 psia (344 bar),且带 5000 psia (344 bar) 的二级安全壳
  • 免疫单粒子闭锁 (SEL)
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸