无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-212-64-010 HP and HT Transducer

Paine™ 212-64-010 压力与温度传感器

产品描述

Paine™ 212-64-010 压力及温度变送器是针对液体及燃油的直接介质式压力及温度测量解决方案。该变送器凭借内部的高倍放大特性,可以精确测量高压和高温并响应迅速。该设备为紧凑式耐腐蚀设计,可以应对工业以及远程应用中复杂的工况。

测量范围
高达 7500 psia (517 bar)
工作温度
-40°C 至 121°C(-40°F 至 250°F)
过程介质
与 15-5 PH CRES 及 316 SS 兼容
压力端口/接头
符合 AS4395E04 标准, 全部直接介质/流入测量

特点

  • 内部高倍放大,可提供精确测量,响应速度快
  • 满量程精度高于 1.5%,从而提供精确数据,满足应用规格
  • 紧凑的 ¾-in.直径外形规格和防腐蚀设计,可承受严苛应用
  • 设计用于管理宽量程操作压力,以实现灵活应用
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸