无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-210-65-010 Compensated DP Transducer

Paine™ 210-65-010 压差传感器

产品描述

Paine™ 210-65-010 差压传感器经过专门设计,可为耐火的 Skydrol® 航空液压油应用提供差压测量。传感器内部设置有两个独立的传感元件,可在输入端口测量压力差。该设备耐冲击耐振动,可在恶劣和严苛的工况下提供高精度的测量。

测量范围
高达 5000 psid (344 bar)
工作温度
-17 °C 至 121 °C(0 °F 至 250 °F)
过程介质
Skydrol®
压力端口/接头
每个传感器按照 MIL-G-5514 类型二第2种 O 型环 (2) MS28775-008 安装阀组

特点

  • 与 Skydrol® 航天液压流体兼容
  • 耐冲击和振动设计可对要求条件进行高度精确且可靠的压力读数
  • 这一持久解决方案可承受恶劣条件,供长期使用
  • 接口适配器选项考虑到了广泛的应用程序连接
  • 紧凑型设计,以实现便于使用的压差测量解决方案

文档与图纸