无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-210-35-010 HP and HT Transducer

Paine™ 210-35-010 压力传感器

产品描述

Paine™ 210-35-010 系列压力传感器可靠耐用,使用全焊式不锈钢制造,具有气密性,可测量 0 - 500 至 0 - 5000 psi(34 至 344 bar)范围内的压力。该传感器设计用于最严苛的液压及气动环境,可提供可靠的压力监控,以帮助客户做出周密的决策。而且,设备具有紧凑的密封包装,可提供较高的精度,十分适合航空、国防及工业应用。

测量范围
高达 5000 psid (344 bar)
工作温度
-53 °C 至 121 °C(-65 °F 至 250 °F)
过程介质
与 17-4 PH CRES 或 15-5 PH CRES 兼容的任何介质
压力端口/接头
符合 AS4395E04 标准

特点

  • 满量程精确度的 ±0.25%
  • 全焊接式密封设计,可承受恶劣环境,进行长期稳定地测量
  • 紧凑型包装设计,以实现便于使用的解决方案
  • 操作压力范围广 – 高达 5000 psia 与 psis (344 bar),用于诸多用途,并满足流程需求
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸