关闭
我们的 WDPF-Ovation 迁移程序帮您保留 WDPF 系统中的成本密集型元素,同时获得 Ovation 系统的优势。ABB 控制系统以及 Siemens Teleperm XP 系统也有相应的程序。
艾默生仍然坚定不移地承诺提供长期产品支持,走经济高效的技术改进迁移道路WDPF-Ovation 迁移计划遵循我们的产品开发理念,即为 WDPF 用户提供低风险、经济实惠的替代系统,突出技术兼容性。
迁移到 Ovation 不仅降低组件停产风险,还提供了更强的系统功能和更高的流程效率。
通过 Ovation 和 Siemens TXP 控制系统或 ABB 控制系统之间桥接通信的先进软硬件,艾默生 Ovation 系统转换计划为 Siemens 和 ABB 用户提供了购买全新系统的替代方案。