无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R480698479

AVENTICS™ 型材气缸NFPA, TaskMaster®, 系列 TM5 R480698479

产品描述

1.5X3 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

标准
NFPA
结构特点
螺栓固定件: NFPA MX5, 测孔仪: Ø 1-1/2'' - 4", 活塞杆螺纹 KK1
活塞- Ø
38.1 mm
行程
76.2 mm
实用原则
双作用式
缓冲
气动
磁性销钉
带磁性活塞
防尘圈材料
聚氨酯
确定活塞推力的压力
90 psi
缩回运动的活塞力
391.46 N
伸出运动的活塞力
707.3 N
最低环境温度
-23.33 °C
最高环境温度
73.88 °C
最小运行压力
1.38 bar
最大运行压力
10 bar
接口
3/8 NPTF
活塞杆螺纹
7/16-20 UNF
最大速度
2 m/s
介质温度最小值
-23.33 °C
介质温度最大值
73.88 °C
介质
压缩空气
活塞杆
碳化钢材
前盖板材料
铝材-压铸件
气缸管子
铝材
后盖
铝材-压铸件

特点

  • 传感器的磁性活塞标准
  • 坚固耐用的无腐蚀铝管材
  • 坚固的碳钢活塞杆
  • 符合 NFPA 标准

文档与图纸