无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Neotecha-P-P000267

Neotecha Sapro 型储罐采样

产品描述

储罐采样系统用于代表性采样,无需过程中断

特点

  • 采样系统确保每次采集的样本真正具备代表性,无需过程中断
  • 采样系统提供针筒式或瓶式采集方法。
  • 弹簧外壳密封隔绝于介质。
  • 阀门可自排水(无死角)。
  • 波纹管封闭主轴密封。
  • 通过两步断开进行储罐采样,确保断开前阀门已正确回座。
  • 阀门和针筒间隙可冲洗和清洁。
  • Sapro 和针筒可干燥制动连接。
  • Sapro 与针筒形成一体,实现系统准确关闭,以便在移除危险、腐蚀和有毒流体或气体时,不对人员或环境产生威胁。
  • 紧密性符合 DIN EN 12266-1、泄漏等级 A、气密。
认证
PED
端部连接
法兰式
阀体设计
侧面入口
材料
316L 不锈钢
工作温度
低于 150 C
压力等级
PN
底座/密封类型
伸缩节
阀门尺寸标准
公称直径 (DN)
阀门类型
仪表阀

文档与图纸