无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Neotecha-P-P000265

Neotecha Sapro 型内联采样系统

产品描述

内联采样系统用于代表性采样,无需过程中断

特点

  • 采样系统确保样本真正具备代表性,无需过程中断可直接安装到过程管道中。
  • 提供瓶式或针筒式采集方法。从而为不同应用实现不同等级的安全性和污染。
  • 针筒式采集方法使用带通用卡口连接的 Sapro 阀门,使一个针筒可用于多个采样点。
  • 使用瓶式接合器的采样操作非常简单安全。
  • 簧压式控制杆释放时将自动关闭采样器。
  • 带瓶式接合器的 Sapro 为标准配置,配备内置锁定装置保证安全。
  • 可提供 PFA 内衬用于腐蚀工况。
  • 易于拆卸以便清理。
  • 底座更换快速而简便。
  • 主轴密封(包括 PFA 内衬)按照 TA-Luft VDI 2440 标准认证。
  • 紧密性符合 DIN EN 12266、泄漏等级 A、气密。
  • 所有内衬和密闭部件的火花测试按 30 kV 进行。
认证
CRN、逸散性排放、PED
端部连接
法兰 、对夹
阀体设计
短型式、长型式
材料
特氟龙、316 不锈钢、哈氏合金
工作温度
低于 200 C
压力等级
PN
底座/密封类型
内衬、波纹管

文档与图纸