无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-SG110A030.230/50-60

ASCO™ SG110A030.230/50-60

产品描述

PILOT BOX-NC-G1/8" (DN5)-ORIFICE: 3,6-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-10,0 W-COIL CLASS: F-IP65

Body Material
Stainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.40 / 0.35
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
1.00 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
0 - 85 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 80 °C
Orifice Size
3.6 mm
Voltage
230 Volts AC with 50, 60 Hz
Watt Rating
10 W
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar

特点

  • 紧凑先导阀箱内置直操式一体化先导阀
  • 专为脉冲阀(353 系列)远程控制而设计
  • 阀座与底盘为一体
  • 用于只有 1 个或 2 个 (G 3/8") 消音器的常用排气连接件
  • 内置发热元件,可在较低环境温度中低故障运行
  • 防护等级:IP 65
  • 用于一体化快速接头的设备
  • 组件符合所有相关的 EC 指令

文档与图纸