无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-CDM100P

Micro Motion CDM100P 紧凑型密度计,C22 镍合金

产品描述

采用 C22 镍合金材质、配备 316 不锈钢接头的贸易交接级密度与浓度流量计,专用于贸易交接和浓度测量应用。

精度(液体)
±0.1 kg/m³ (±0.0001 g/cm³)
重复性
±0.02 kg/m³ (±0.00002 g/cm³)
工作密度范围
0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
传感器最大工作压力
150 barg(2,175 psig)或受法兰限制
工作温度范围
–58 °F 至 +400 °F(–50 °C 至 +204 °C)
流量指示(流速)
精度:±5% 读数,10:1 量程比
标称流量(双向):13m³/h
标称速度(双向):10 m/sec(32.8 ft/sec)
材质
过程连接件:316L 不锈钢
测量管:镍合金 C-22(或 UNS 06022)
传感器外壳:316L 不锈钢
变送器外壳:聚酯漆涂层铝材
现场操作面板(可选)
分段式双行 LCD 显示屏。
可以 90 度为增量在变送器上旋转,便于查看。
适用于危险区域操作。
光控开关用于危险区域组态和显示。
玻璃透镜
和三色 LED 灯指示仪表状态和报警。
显示功能
查看过程变量。
查看并确认报警。
组态 mA 和 RS-485 输出。
支持已知密度校验(KDV)。
支持多种语言。
变送器输出通道
可用的输出通道(取决于电子部件接口选项):
一个或两个外部供电(无源)4-20 mA 输出
通道 A 为 4-20 mA + HART
通道 B 为 4-20 mA
一个外部供电(无源)时间周期信号(TPS)输出
一个外部供电(无源)离散输出
一个 Modbus/RS-485 输出。也可随处理器一起订购,用于远程安装式 2700 FOUNDATION fieldbus
仪表核准、标定和认证
适用的核准机构和类型:
ATEX
CSA
IECEx

特点

  • 通过在组合压力和温度条件下执行可追溯标定,可获得优异的应用性能
  • 流量指示(流速)可确保样品完整性
  • 针对环境温度进行调节的盒式 RTD,可减少测量错误,大幅降低不良安装影响
  • 符合全球标准,适用性佳,值得信赖 - NACE,NORSOK,MID,ISO/IEC 17025
  • 具备智能内部诊断功能,可快速安装并校验仪表健康状态
  • 支持多种协议,以连接 DCS、PLC 和流量计算机,包括 HART、Modbus 和 FOUNDATIONTM Fieldbus
  • 危险区域认证的顶部安装型变送器可扩展用途,支持本地组态和显示
  • 配有爆裂盘或吹扫接头外壳
  • 通过我们的 3D 模型了解紧凑型密度计的更多信息。
  • 通过 详细原理图工具 了解专用密度计和粘度计的更多信息。

文档与图纸