无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT_T050T-2400S

Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Meter Consisting of T050T Sensor and 2400 Transmitter

规格

高准 T050T 直管科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),9 级钛,32 Ra 表面光洁度
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.15%
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.25%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.50%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.05%
密度精度(液体)
±0.002g/cm3 (±2.0kg/m3)
密度重复性(液体)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)
温度精度
读数的 ±1°C 或 ±0.5%
传感器最大工作压力
100barg (1,450psig)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器
输出变量
质量与体积流量
产品净含量/流量
温度
密度
浓度
本地显示器
带 2 线 LCD 面板的标准用户界面
两个用于 HART/Bell 202 连接的结合扣(需卸下变送器外壳盖)
两个本地操作薄膜按钮(需卸下变送器外壳盖)
玻璃或塑料镜头选项
供电
自切换交流/直流输入,自动识别电源电压
85-265 VAC,50/60 Hz,正常 4 瓦,最高 7 瓦
18-100 VDC,正常 4 瓦,最高 7 瓦
符合低压指令 2006/95/EC 61010-1(IEC 61010-1),达到安装(过压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号(模拟输出选项)
通道 A:
一个 4-20 mA 有源输出
非本安通道 B (可组态)为以下其中一种:
一个有源或无源频率输出
一个有源或无源离散输出
一个有源或无源离散输入
输入/输出信号(PROFIBUS-DP 选项)
数字 2 路 PROFIBUS-DP 信号
输入/输出信号(DeviceNet 选项)
数字 2 路 DeviceNet 信号(已停产)
HART
Bell 202 信号叠加于初级毫安输出上
HART 通讯不可用于 PROFIBUS-DP 和 DeviceNet 变送器版本
安装选项
现场安装式,与传感器集成
应用类型
连续过程控制
两相流/夹带气
仪表校验
危险认证
C1D2
2 区

特点

高准 T050T 直管科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),9 级钛,32 Ra 表面光洁度
  • 使用单台仪表便能直接在线测量质量流量、浓度和体积流量以及温度
  • 选择可用的钛结构以兼容大多数流体
  • 提供了多种变送器产品,几乎能够满足所有的连接需求
  • 改进了 15 和 32 rA 表面,经过 EHEDG 认证,获得了 3-A 授权,符合 ASME BPE 标准,适用于卫生应用场合
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 区 C 和 D 组,1 类 2 区 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • 采用了易于就地清洁 (CIP) 和就地蒸汽灭菌 (SIP) 的设计,可节省时间
  • 采用了高度可靠的设计,简化了安装,而且无需使用直管段或进行流量调节
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 对于批量、装料和夹气应用具有最佳的两相流测量能力
  • 显示屏上带有光学按钮,查看时无需取下变送器盖
  • 获得 1 级、2 区危险区域 (Class 1, Div. 2 [Zone 2]) 批准(传感器和变送器)

文档与图纸

高准 T050T 直管科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),9 级钛,32 Ra 表面光洁度
Micro Motion 2400S 紧凑型一体式安装型变送器