无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-CNG050S

高准 1/2 In. (DN15) 316L 不锈钢高压 CNG050S 科里奥利流量计

产品描述

316L 不锈钢高压科里奥利流量计,适用于压缩天然气 (CNG) 应用。

产品

Search
第1-4条产品搜索结果(共4条)
CNG050S
2500
CNG050S
1500
CNG050S
1700
CNG050S
2700
批量精度
流量的 ±0.50%
重复性
流量的 ±0.25%
传感器最大工作压力
345 barg (5,000 psig)
仪表核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
电子部件(软件)
多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散输入/输出、HART、Modbus、以太网/IP、FOUNDATION 现场总线

特点

  • 特别设计的单仪表解决方案可满足轻型和重型汽车燃料加气机的需求
  • 316L 不锈钢结构,可满足大部分液体应用
  • 具有多种变送器选项可供选择,包括直接连接的变送器,可满足加气机的设计要求
  • 多种仪表认可和认证,包括 CSA(1 类 1 分类 C 和 D 组,1 类 2 分类 A、B、C 和 D 组,II 类 1 分类 E、F 和 G 组)、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67 以及 NAMUR
  • 设计紧凑,无移动部件,无需特殊安装或流量调节,可节省时间
  • 获得贸易交接认证

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-7条备品备件和附件结果(共7条)
:
Micro Motion™ 700 型标准型核心处理器组件
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件
Micro Motion™ Direct Connect 安全栅套件,含 CSA 认证 - 简体中文说明
产品类型
备件
兼容性
供应情况
产品类型
兼容性
备件