无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-CDM100P

高准 CDM100P 紧凑型密度计, C22 镍合金

产品描述

C22 镍合金,配 316 不锈钢接头,贸易交接密度和浓度计,可用于贸易交接和浓度计量。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
CDM100P
2700
精度(液体)
±0.1 kg/m³ (±0.0001 g/cm³)
重复性
±0.02 kg/m³ (±0.00002 g/cm³)
工作密度范围
0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
传感器最大工作压力
150 barg (2,175 psig) 或受法兰限制
工作温度范围
–58 °F 至 +400 °F(–50 °C 至 +204 °C)
流量指示(流速)

 •精度:读数的 ±5%,量程比为 10:1
 •标称流量(双向):13 m³/h
 •标称流速(双向):10 m/sec (32.8 ft/sec)
材料

 •过程连接:316L 不锈钢
 •测量管道:镍合金 C-22(或 UNS 06022)
 •传感器外壳:316L 不锈钢
 •变送器外壳:涂聚氨酯漆铝
现场操作面板(可选)

 •双行 LCD 显示屏。
 •可以 90 度为增量在变送器上旋转,便于查看。
 •适用于危险区域操作。
 •适用于危险区域组态和显示的光控开关。
 •玻璃透镜。
 •三色 LED 指示仪表和警报状态。
显示功能

 •查看被测变量。
 •查看并确认报警。
 •组态毫安和 RS-485 输出。
 •支持已知密度校验 (KDV)
 •支持多种语言。
变送器输出通道
输出通道可用(取决于电子接口选项):
•单路或两路外部供电(无源)4–20 mA 输出
•通道 A 为 4–20 mA + HART
•通道 B 为 4–20 mA
•单路外部供电(无源)时间周期信号(TPS)输出
•单路外部供电(无源)离散输出
•单路 Modbus/RS-485 输出可与处理器一起订购,以便于分体式安装 2700 FOUNDATION 现场总线变送器一起使用
仪表核准、标定和认证
适用的核准机构和类型:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

特点

  • 升温和组合温度计压力标定,可实现优异的实际性能
  • 流量指数确保样品完整性
  • 针对环境温度进行调节的盒式 RTD,可减少测量错误,最大程度降低不良安装影响
  • 符合全球标准,适用性佳,值得信赖 - NACE,NORSOK,MID,ISO/IEC 17025
  • 具有智能内部诊断功能,可快速安装并校验仪表健康状态
  • 支持多个同步协议,可连接至 DCS、PLC 和流量计算机
  • 危险区域认证的顶部安装型变送器可扩展用途,支持本地组态和显示
  • 通过我们的 3D 模型了解紧凑型密度计的更多信息。
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

文档与图纸