无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-3500

Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器, 分体式架装 / 盘面安装

产品描述

结合科里奥变送器的功能和 PLC 的能力,3000 系列专为工业解决方案而设计,包括净油量计算机,增强的密度,贸易交接和船用燃料舱解决方案。

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共115条)
T100T
3500
T150T
3500
CMFS150M
3500
CMFS150P
3500
T050T
3500
T100F
3500
R100S
3500
R200S
3500
F100S
3500
F300S
3500
F100A
3500
CMF025L
3500
CMF025M
3500
F025A
3500
CMF050H
3500
CMF050L
3500
CMF050M
3500
CMF100H
3500
F025S
3500
F050B
3500
CMF010H
3500
CMF010L
3500
CMF010M
3500
输出变量
  • 质量和体积流量
  • 产品净含量/流量
  • 温度
  • 密度
  • 浓度
本地表头
多行 LCD 面板
  • 背光 LCD,128 × 128 像素,位图
  • 可调对比度
  • 无闪烁,抗化学丙烯酸有机玻璃透镜
  • 接触反馈式大按钮
  • 软件定义功能键
电力
交流选项:
  • 85 至 265 VAC
  • 50/60 Hz,30 VA
  • 按照 IEC 61010-1 符合欧洲低压指令 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2DC 选项:
  • 18 至 30 VDC
  • 标准
  • 18 瓦特,最高 25 瓦特
    输入/输出信号
    • 二路有源 4-20 毫安
    • 三路离散输出
    • 一路 2 线制频率输出
    • 一路 2 线制频率输入
    • 二路离散瞬间输入
    HART/WirelessHART
    Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
    安装选项
    控制室 DIN 导轨或面板安装
    应用类型
    • 批量控制器
    • 密闭输送
    • 两相流/含气
    • 仪表校验
    危险认证
    仅适合非危险区域

    特点

    • 变送器功能和 PLC 功能可降低您工厂的人工成本、维护成本和运营成本
    • 提高效率、生产速度和产品质量
    • 具有完全组态功能,无需外部工具
    • 改进了与大尺寸可编程显示屏和描述性报警的互动,简化了设置、控制和操作
    • MVD 技术加快了响应速度并能够执行多变量测量,最大限度延长了正常运行时间、提高了过程一致性

    文档与图纸

    备品备件和附件

    Search
    第1-10条备品备件和附件结果(共10条)
    :
    Micro Motion™ 700 型标准型核心处理器组件
    测量类型
    Flow Measurement
    产品类型
    备件
    兼容性
    供应情况
    测量类型
    产品类型
    兼容性
    Flow Measurement
    备件
    Micro Motion™ 800 型增强型核心处理器组件
    测量类型
    Flow Measurement
    产品类型
    备件
    兼容性
    供应情况
    测量类型
    产品类型
    兼容性
    Flow Measurement
    备件