无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-1500

高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器

产品描述

变送器采用 MVD 技术,可通过 DIN 导轨安装轻松装入控制室面板。使用四根线即可连接到传感器获取电力和信号,省却了高昂的自定义布线费用。

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共123条)
CMFS150P
1500
T025T
1500
T050F
1500
T050T
1500
F100A
1500
F300H
1500
F100P
1500
CMF025M
1500
CMF050H
1500
CMF100H
1500
F025H
1500
CMFS015M
1500
CMFS015P
1500
CMF400A
1500
CMFS025H
1500
CMFS025M
1500
CMF400P
1500
CMFS040M
1500
CMFS050H
1500
CMF200H
1500
CMFS050M
1500
CMFHC2Y
1500
CMFHC3A
1500
1
1 2 3 4 5 6
可用的输出
1500 型:适用于只需输出一种流量变量(毫安、频率/脉冲输出)的应用
2500 型:适用于需要在输出的组合(毫安、频率和离散 I/O)中同时监控多种流量变量的应用
外壳
聚酰胺 PA 6.6
电源

•最低 19.2 至 28.8 VDC
•6.3 W
•符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

•一路有源 4–20 mA 输出
•一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
仅远程安装控制室
•安装在 35 毫米导轨上
•导轨必须接地
应用类型

•连续过程控制
•两相流/含气
•灌装和配料
•仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-5条备品备件和附件结果(共5条)
: