无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 1700 Transmitter

Micro Motion™ 高压科里奥利 (HPC) 系列仪表,包括 HPC020M 和 1700 变送器

规格

Micro Motion™ HPC020M 高压科里奥利仪表 1/6" (DN3),最大工作压力 839BAR (12,168psi)
流量
9.0kg/min 标称流量
气体质量流量和体积流量精度
标准条件下批量的 ± 0.5%
气体质量流量和体积流量重复性
标准条件下批量的 0.25%
温度范围
标准条件下 ±1°C ± 读数的 0.5%
压力范围
最大工作压力的额定值可达 839Bar (12,168psi)
高准 1700 单变量现场安装型流量计
输出变量

 •质量流量
 •体积流量
本地显示面板
带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
 •两个用于本地操作的光学按键
 •玻璃或塑料表盘选项
电源
AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
 •85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
 •18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
 •按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号

 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
HART

 •Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
现场安装型
 •采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
 •采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型

 •连续过程控制
 •两相流/含气
 •仪表校验
 •通过 SIS 认证
危险认证

 •I 类,1 区
 •I 类,2 区
 •1 区
 •2 区

特点

Micro Motion™ HPC020M 高压科里奥利仪表 1/6" (DN3),最大工作压力 839BAR (12,168psi)
  • 一台设备即可实现可靠、可重复的质量流量、体积流量、密度和温度测量
  • 在 839bar (12,168psi) 的最大工作压力下获得出众的科里奥利测量性能
  • 部件无磨损,无需更换,进一步减少维护工作,保证了长期的可靠性
  • 使用智能仪表自校验 检查系统完整性,无需卸下仪表,可进一步延长正常运行时间
  • 有两线、直接连接(无需变送器)、不锈钢和 5700 变送器可供选择,能满足各种安装要求
  • XM-19 不锈钢接液通道能够耐受氢脆
  • 适合在 350bar 和 700bar LDV/MDV/HDV 氢气应用中使用
高准 1700 单变量现场安装型流量计
  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸

Micro Motion™ HPC020M 高压科里奥利仪表 1/6" (DN3),最大工作压力 839BAR (12,168psi)
高准 1700 单变量现场安装型流量计