无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 1600 Transmitter

Micro Motion™ 高压科里奥利 (HPC) 系列仪表,包括 HPC020M 和 1600 变送器

规格

Micro Motion™ HPC020M 高压科里奥利仪表 1/6" (DN3),最大工作压力 839BAR (12,168psi)
流量
9.0kg/min 标称流量
气体质量流量和体积流量精度
标准条件下批量的 ± 0.5%
气体质量流量和体积流量重复性
标准条件下批量的 0.25%
温度范围
标准条件下 ±1°C ± 读数的 0.5%
压力范围
最大工作压力的额定值可达 839Bar (12,168psi)
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器
显示器/界面
背光图形显示屏
四键机械控件
流量计状态 LED 指示灯
支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语
电源
以太网版本可使用以太网供电
PoE 电源(3 类)符合 IEEE 802.3at 和 802.3af
PD 18-100VDC,标准 6 瓦,最大 11 瓦
符合 IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 的低压指令 2014/35/EU;过电压 II 类,污染等级 2
HART® 核 Modbus 版本均具备自切换交流/直流输入,自动识别供电电压。
85 至 240Vac 50/60Hz,典型功率 3 .5 瓦,最大 8 瓦
18 至 100Vdc,典型功率 3 .5 瓦,最大 8 瓦
通用服务端口
通用服务端口,可通过标准的 USB-C 端子组态和传输数据
以太网版本
设备上一个以太网端口集 EtherNet/Ip 和 Modbus TCP 于一体
含附加通道,可组态为毫安输出、脉冲输出或离散输出
可选预安装 M12 快速接头
HART® 版本
HART® 通道支持完整 HART® 通信
含附加通道,可组态为脉冲输出或离散输出
可选预安装 M12 快速接头
Modbus 版本
Modbus 支持在 RS-485 物理层实施
含附加通道,可组态为脉冲输出或离散输出
可选预安装 M12 快速接头
安装
现场安装型铝制和卫生型不锈钢外壳选件
一体化安装至每个 Micro Motion ELITE(CMFS、CMF 和 HC)、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器
远程安装到每个 9 线高准 ELITE、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器(仅限铝制)
应用类型
智能仪表自校验专业版
离散批量控制
石油测量和 AI 校正选项
浓度测量
高级相位测量,可进行两相流量矫正
灌装和配料
证书/认证
危险认证
I 类 2 分类
2 区

特点

Micro Motion™ HPC020M 高压科里奥利仪表 1/6" (DN3),最大工作压力 839BAR (12,168psi)
  • 一台设备即可实现可靠、可重复的质量流量、体积流量、密度和温度测量
  • 在 839bar (12,168psi) 的最大工作压力下获得出众的科里奥利测量性能
  • 部件无磨损,无需更换,进一步减少维护工作,保证了长期的可靠性
  • 使用智能仪表自校验 检查系统完整性,无需卸下仪表,可进一步延长正常运行时间
  • 有两线、直接连接(无需变送器)、不锈钢和 5700 变送器可供选择,能满足各种安装要求
  • XM-19 不锈钢接液通道能够耐受氢脆
  • 适合在 350bar 和 700bar LDV/MDV/HDV 氢气应用中使用
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器
  • 便于安装、集成、远程监控和连接的以太网/IP 和以太网供电 (PoE) 功能以及 HART® 或 Modbus 通讯功能。
  • 利用数据历史库,在长期和短期内捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息。
  • 利用智能仪表自校验,可以在 90 秒内完成检查仪表的运行状况
  • 使用浓度测量和高级相位测量等可授权的高级软件功能保证产品质量
  • 图形显示屏支持 8 种语言,而且可以通过集成软件旋转功能旋转

文档与图纸

Micro Motion™ HPC020M 高压科里奥利仪表 1/6" (DN3),最大工作压力 839BAR (12,168psi)
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器