无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-G050M Coriolis Meter and 1700 Transmitter

Micro Motion™ G050M Coriolis Meter 1/2 Inch (DN15) 316L Stainless Steel and 1700 Transmitter

规格

Micro Motion™ G050M 科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),316L 不锈钢
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.25%(标准),流量的 ±0.15%(可选),流量的 ±0.10%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 0.125%(标准),流量的 0.075%(可选),流量的 0.05%(可选)
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.25%(标准),流量的 ±0.15%(可选),流量的 ±0.10%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 0.125%(标准),流量的 0.075%(可选),流量的 0.05%(可选)
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.5%
质量流量重复性(气体)
流量的 0.25%
密度精度(液体)
±0.005g/cm³ (5.0kg/m³)
温度精度
读数的 ±1°C ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450psig (100barg)
证书/认证
CSA
IECEx
ATEX
防护等级 (IP 66/67),NEMA 4X
SIL 2 和 SIL3
EMC 效应
NAMUR NE 80,NE 95,NE 132
Size
CL150 flange: 9.82" (24.9 cm)
Weight
CL150 flange: 10 lb (4.5 kg)
高准 1700 单变量现场安装型流量计
输出变量

 •质量流量
 •体积流量
本地显示面板
带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
 •两个用于本地操作的光学按键
 •玻璃或塑料表盘选项
电源
AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
 •85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
 •18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
 •按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号

 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
HART

 •Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
现场安装型
 •采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
 •采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型

 •连续过程控制
 •两相流/含气
 •仪表校验
 •通过 SIS 认证
危险认证

 •I 类,1 区
 •I 类,2 区
 •1 区
 •2 区

特点

Micro Motion™ G050M 科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),316L 不锈钢
  • 超小尺寸,适用于空间有限的环境
  • 激光蚀刻标牌即使在苛刻环境中亦经久耐用
  • 通过高准电子部件实现广泛连接,易于使用
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 多种仪表许可和认证,包括:CSA、ATEX、IECEx 和 NAMUR
  • 使用 MyEmerson 工具轻松选择和组态
  • 轻量设计,便于搬运和移动安装
高准 1700 单变量现场安装型流量计
  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸

Micro Motion™ G050M 科里奥利仪表,1/2 英寸 (DN15),316L 不锈钢
高准 1700 单变量现场安装型流量计