无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-R300S-3500

高准 R 系列科里奥利仪表,包括 R300S 传感器和 3500 变送器

规格

Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器, 分体式架装 / 盘面安装
输出变量
  • 质量和体积流量
  • 产品净含量/流量
  • 温度
  • 密度
  • 浓度
本地表头
多行 LCD 面板
  • 背光 LCD,128 × 128 像素,位图
  • 可调对比度
  • 无闪烁,抗化学丙烯酸有机玻璃透镜
  • 接触反馈式大按钮
  • 软件定义功能键
电力
交流选项:
  • 85 至 265 VAC
  • 50/60 Hz,30 VA
  • 按照 IEC 61010-1 符合欧洲低压指令 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2DC 选项:
  • 18 至 30 VDC
  • 标准
  • 18 瓦特,最高 25 瓦特
    输入/输出信号
    • 二路有源 4-20 毫安
    • 三路离散输出
    • 一路 2 线制频率输出
    • 一路 2 线制频率输入
    • 二路离散瞬间输入
    HART/WirelessHART
    Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
    安装选项
    控制室 DIN 导轨或面板安装
    应用类型
    • 批量控制器
    • 密闭输送
    • 两相流/含气
    • 仪表校验
    危险认证
    仅适合非危险区域

    特点

    Micro Motion R025P 科里奥利仪表,1/4 英寸(DN6),316L 不锈钢,高压
    • 采用紧凑型设计,可实现高性能的基本液体质量流量和体积流量测量
    • 采用 316L 不锈钢结构,与大多数流体兼容,提高了灵活性
    • 一体式变送器具有只测量流量变量的架构,可降低成本
    • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的就地操作员界面
    • Id not present1233
    • 没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,将维护工作降到最少,保证了长期的可靠性
    • 采用紧凑型设计,几乎可以安装在任何位置
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器, 分体式架装 / 盘面安装
    • 变送器功能和 PLC 功能可降低您工厂的人工成本、维护成本和运营成本
    • 提高效率、生产速度和产品质量
    • 具有完全组态功能,无需外部工具
    • 改进了与大尺寸可编程显示屏和描述性报警的互动,简化了设置、控制和操作
    • MVD 技术加快了响应速度并能够执行多变量测量,最大限度延长了正常运行时间、提高了过程一致性

    文档与图纸

    Micro Motion R025P 科里奥利仪表,1/4 英寸(DN6),316L 不锈钢,高压
    Micro Motion 3500 和 3700 控制器和变送器, 分体式架装 / 盘面安装