无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-CNG050S-1500

高准 科里奥利流量计 , 包括 CNG050S 传感器和 1500 变送器

规格

高准 1/2 In. (DN15) 316L 不锈钢高压 CNG050S 科里奥利流量计
批量精度
流量的 ±0.50%
重复性
流量的 ±0.25%
传感器最大工作压力
345 barg (5,000 psig)
仪表核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
电子部件(软件)
多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散输入/输出、HART、Modbus、以太网/IP、FOUNDATION 现场总线
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
可用的输出
1500 型:适用于只需输出一种流量变量(毫安、频率/脉冲输出)的应用
2500 型:适用于需要在输出的组合(毫安、频率和离散 I/O)中同时监控多种流量变量的应用
外壳
聚酰胺 PA 6.6
电源

•最低 19.2 至 28.8 VDC
•6.3 W
•符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

•一路有源 4–20 mA 输出
•一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
仅远程安装控制室
•安装在 35 毫米导轨上
•导轨必须接地
应用类型

•连续过程控制
•两相流/含气
•灌装和配料
•仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

高准 1/2 In. (DN15) 316L 不锈钢高压 CNG050S 科里奥利流量计
  • 特别设计的单仪表解决方案可满足轻型和重型汽车燃料加气机的需求
  • 316L 不锈钢结构,可满足大部分液体应用
  • 具有多种变送器选项可供选择,包括直接连接的变送器,可满足加气机的设计要求
  • 多种仪表认可和认证,包括 CSA(1 类 1 分类 C 和 D 组,1 类 2 分类 A、B、C 和 D 组,II 类 1 分类 E、F 和 G 组)、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67 以及 NAMUR
  • 设计紧凑,无移动部件,无需特殊安装或流量调节,可节省时间
  • 获得贸易交接认证
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

高准 1/2 In. (DN15) 316L 不锈钢高压 CNG050S 科里奥利流量计
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器