无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-CMF010L Sensor and 1600 Transmitter

Micro Motion™ ELITE 科里奥利仪表,包括 CMF010L 传感器和 1600 变送器

规格

高准 Elite CMF010L 科里奥利流量计, 1/10 In (DN2), 304L 不锈钢
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.10%(标准)流量的 ±0.05%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%(标准)流量的 ±0.025%(可选)
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.10%(标准)流量的 ±0.05%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.05%(标准)流量的 ±0.025%(可选)
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.35%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.20%
密度精度(液体)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)(标准)±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(可选)
密度重复性(液体)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)(标准)±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3)(可选)
温度精度
±1 °C 读数的 ±0.5%
传感器最大工作压力
1,812 psig (125 barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•外壳防护
•EMC 效应
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器
显示器/界面
背光图形显示屏
四键机械控件
流量计状态 LED 指示灯
支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语
电源
以太网版本可使用以太网供电
PoE 电源(3 类)符合 IEEE 802.3at 和 802.3af
PD 18-100VDC,标准 6 瓦,最大 11 瓦
符合 IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 的低压指令 2014/35/EU;过电压 II 类,污染等级 2
HART® 核 Modbus 版本均具备自切换交流/直流输入,自动识别供电电压。
85 至 240Vac 50/60Hz,典型功率 3 .5 瓦,最大 8 瓦
18 至 100Vdc,典型功率 3 .5 瓦,最大 8 瓦
通用服务端口
通用服务端口,可通过标准的 USB-C 端子组态和传输数据
以太网版本
设备上一个以太网端口集 EtherNet/Ip 和 Modbus TCP 于一体
含附加通道,可组态为毫安输出、脉冲输出或离散输出
可选预安装 M12 快速接头
HART® 版本
HART® 通道支持完整 HART® 通信
含附加通道,可组态为脉冲输出或离散输出
可选预安装 M12 快速接头
Modbus 版本
Modbus 支持在 RS-485 物理层实施
含附加通道,可组态为脉冲输出或离散输出
可选预安装 M12 快速接头
安装
现场安装型铝制和卫生型不锈钢外壳选件
一体化安装至每个 Micro Motion ELITE(CMFS、CMF 和 HC)、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器
远程安装到每个 9 线高准 ELITE、F 系列、H 系列、R 系列、T 系列或 HPC 系列科里奥利传感器(仅限铝制)
应用类型
智能仪表自校验专业版
离散批量控制
石油测量和 AI 校正选项
浓度测量
高级相位测量,可进行两相流量矫正
灌装和配料
证书/认证
危险认证
I 类 2 分类
2 区

特点

高准 Elite CMF010L 科里奥利流量计, 1/10 In (DN2), 304L 不锈钢
  • 独特的仪表设计提供优异的测量灵敏性和稳定性
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
  • 可在具有挑战性的液体、气体和浆体应用中获得优异的流量和密度测量性能
  • Achieve superb measurement confidence with the highest immunity to fluid, process and environmental effects
  • Improve scalability with a broad array of application coverage including hygienic, cryogenic and high-pressure
  • 具有宽广的过程测量范围 – -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)及最大 414 barg (6,000 psig)
  • 全面的仪表认可和认证种类,包括 CSA、ATEX、NEPSI、IECEx、防水防尘等级 66/67、SIL2 和 SIL3、海洋和贸易交接认证
  • 有 316L 不锈钢、C-22 镍合金和 Super duplex 不锈钢材质的型号可供选择
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 ELITE 科里奥利流量和密度计
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器
  • 便于安装、集成、远程监控和连接的以太网/IP 和以太网供电 (PoE) 功能以及 HART® 或 Modbus 通讯功能。
  • 利用数据历史库,在长期和短期内捕捉关于过程事件、流体质量和测量稳定性的丰富信息。
  • 利用智能仪表自校验,可以在 90 秒内完成检查仪表的运行状况
  • 使用浓度测量和高级相位测量等可授权的高级软件功能保证产品质量
  • 图形显示屏支持 8 种语言,而且可以通过集成软件旋转功能旋转

文档与图纸

高准 Elite CMF010L 科里奥利流量计, 1/10 In (DN2), 304L 不锈钢
Micro Motion™ 1600 紧凑型变送器