无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-P-MVD-Coriolis

高准 MVD Direct Connect

产品描述

高准 MVD Direct Connect 解决方案将高准流量计的性能与 Modbus 直接接口相结合。使用本质安全栅选项,即可将其安装到危险区域,并提供与变送器一样的电源调节功能。

电气特性
供电电压 24VDC ± 20%
最大功耗 3.5W
通信
电源 LED
RS-485 LED
波特半双工 1200 至 38,400
协议 TIA/EIA-485 (RS-485)
物理特性
尺寸 (H × W × D) 109 × 23.5 × 104mm(4.291? × 0.925? × 4.095?)
重量 152g (0.34lb)
外壳防护等级 IP50
终端防护等级 IP20
螺丝接线端扭力 0.5N-m

特点

  • MVD Direct Connect 独特结构可与 Modbus 主机集成,从而简化了安装过程,降低了成本
  • 该完整解决方案可访问所有高准过程变量、内置的诊断功能以及所有的传感器组态
  • 可选的 DIN 导轨安全栅结构紧凑,可安装在危险区域中,且具有电源调节功能

文档与图纸