无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-R025P-1500

高准 R 系列科里奥利仪表,包括 R025P 传感器和 1500 变送器

规格

高准 R025P科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢, 高压
质量流量精度(液体)
流量的 ±0.50%
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.25%
体积流量精度(液体)
流量的 ±0.50%
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.25%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.75%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.50%
密度精度(液体)
±0.01 g/cm³ (10.0 kg/m³) (标准)±0.003 g/cm³ (3.0 kg/m³) (可选)
温度 精度
±1 °C 读数 ±0.5%
传感器最大工作压力
159 barg (2,300 psig)
仪表 核准、标定和认证

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
可用的输出
1500 型:适用于只需输出一种流量变量(毫安、频率/脉冲输出)的应用
2500 型:适用于需要在输出的组合(毫安、频率和离散 I/O)中同时监控多种流量变量的应用
外壳
聚酰胺 PA 6.6
电源

•最低 19.2 至 28.8 VDC
•6.3 W
•符合安装(过电压)类别 II,污染等级 2 的要求
输入/输出信号

•一路有源 4–20 mA 输出
•一路有源频率输出
HART
Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
仅远程安装控制室
•安装在 35 毫米导轨上
•导轨必须接地
应用类型

•连续过程控制
•两相流/含气
•灌装和配料
•仪表校验
危险认证
仅适合非危险环境

特点

高准 R025P科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢, 高压
  • 采用紧凑型设计,可实现高性能的基本液体质量流量和体积流量测量
  • 采用 316L 不锈钢结构,与大多数流体兼容,提高了灵活性
  • 一体式变送器具有只测量流量变量的架构,可降低成本
  • 多种耐用变送器选项供选择,包括:I 类 1 分类/1 区外壳,配有可选的就地操作员界面
  • Id not present1233
  • 没有会发生磨损或需要更换的可移动部件,将维护工作降到最少,保证了长期的可靠性
  • 采用紧凑型设计,几乎可以安装在任何位置
  • Install virtually anywhere with compact design
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器
  • 分体安装式变送器使用 35 mm DIN 导轨,降低了布线费用
  • 该变送器体积小(仅 0.03 立方英尺 [849.505 立方厘米]),可节省控制室空间,而典型的科里奥利变送器所需空间为 1.0 立方英尺(28316.847 立方厘米)。
  • 可通过四条线连接到传感器以获得电源和信号,因此简化配置
  • 采用 MVD 数字处理技术,对夹气应用以及空满空批量应用进行性能诊断
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况

文档与图纸

高准 R025P科里奥利流量计, 1/4 In (DN6), 316L 不锈钢, 高压
高准 1500 紧凑型控制室单变量流量变送器