无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-F025S-1700

高准 F 系列科里奥利仪表,包括 F025S 传感器和 1700 变送器

规格

高准 F025S 科里奥利仪表,1/4 英寸 (DN6),316L 不锈钢
质量流量精度(液体)
流量 ±0.20%(标准)流量 ±0.15%(可选)流量 ±0.10%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.050%
体积流量精度(液体)
流量 ±0.20%(标准)流量 ±0.15%(可选)流量 ±0.10%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.050%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.5%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.25%
密度精度(液体)
±0.002g/cm³ (2.0kg/m³)(标准)±0.001g/cm³ (1.0kg/m³)(可选)
温度精度
读数的 ±1°C ±0.5%
传感器最大工作压力
1,450psig (100barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•防护等级
•EMC 效应
高准 1700 单变量现场安装型流量计
输出变量

 •质量流量
 •体积流量
本地显示面板
带有 2 行 LCD 显示屏的标准用户界面
 •两个用于本地操作的光学按键
 •玻璃或塑料表盘选项
电源
AC/DC 输入自动切换,自动识别供电电压
 •85 至 265 VAC,50/60 Hz,典型值 6 W,最大值 11 W
 •18 至 100 VDC,典型值 6 W,最大值 11 W
 •按照 EN 61010-1 (IEC61010-1) 的修订版本 2 符合低压设备规范 2006/95/EC,安装(过电压)类别 II,污染等级 2
输入/输出信号

 •一路有源 4–20 mA 输出
 •一路有源频率输出
 •频率输出可组态为离散输出
HART

 •Bell 202 信号叠加在初级毫安输出上
安装选项
现场安装型
 •采用一体式安装到高准 F 系列、R 系列或 H 系列传感器
 •采用分体式安装到任何 4 线或 9 线高准科里奥利传感器
应用类型

 •连续过程控制
 •两相流/含气
 •仪表校验
 •通过 SIS 认证
危险认证

 •I 类,1 区
 •I 类,2 区
 •1 区
 •2 区

特点

高准 F025S 科里奥利仪表,1/4 英寸 (DN6),316L 不锈钢
  • 可在需要紧凑及自排空型设计应用中进行高精度的质量/体积流量以及密度测量
  • 提供 316L 不锈钢和 C-22 镍合金材质
  • 具有设备历史库和记录功能,可进行多种过程和仪表的诊断,从而改进测量和跟踪
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 分类 C 和 D 组,1 类 2 分类 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • MID OIML R 117 的贸易交接认证,国家型式评定程序(NTEP),加拿大测量局,以及巴西 INMETRO
  • 采用出色的 MVD 变送器技术,可执行响应快速、准确的批次和过程测量
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 F 系列科里奥利流量和密度计
高准 1700 单变量现场安装型流量计
  • 采用一体式安装或分体式安装,最大限度提高了灵活性
  • 采用 MVD 数字处理技术,可在夹气应用以及空满空批量应用中接收性能诊断
  • 降低了布线成本,能够轻松、快速地安装
  • 提供浓度和净流量测量,无需额外仪表
  • 获得贸易交接 SIL2 和 SIL3 认可和认证
  • 利用真正的现场校验,在过程正在运行且无需使用辅助参考的情况下,在线验证传感器的运行状况
  • 通过 WirelessHART 方案,您可获得其他诊断和过程信息,无需增加布线成本
  • 具有坚固的 1 类 1 分类/1 区外壳和可选的本地操作员界面,以便轻松操作流量计

文档与图纸

高准 F025S 科里奥利仪表,1/4 英寸 (DN6),316L 不锈钢
高准 1700 单变量现场安装型流量计