无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-K-FT-F025H-4200

高准 F 系列科里奥利仪表,包括 F025H 传感器和 4200 变送器

规格

高准 F025H 科里奥利仪表,1/4 英寸 (DN6),C22 镍合金
质量流量精度(液体)
流量 ±0.20%(标准)流量 ±0.15%(可选)流量 ±0.10%(可选)
质量流量重复性(液体)
流量的 ±0.050%
体积流量精度(液体)
流量 ±0.20%(标准)流量 ±0.15%(可选)流量 ±0.10%(可选)
体积流量重复性(液体)
流量的 ±0.050%
质量流量精度(气体)
流量的 ±0.5%
质量流量重复性(气体)
流量的 ±0.25%
密度精度(液体)
±0.002g/cm³ (2.0kg/m³)(标准)±0.001g/cm³ (1.0kg/m³)(可选)
温度精度
读数的 ±1°C ±0.5%
传感器最大工作压力
2,160psig (149barg)
仪表核准、标定和认证

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•防护等级
•EMC 效应
高准 4200 两线制变送器
本地显示器

• 图形显示器,带可选背光设置
• 四按钮电容式触摸控件
• 支持英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、中文和日语。
供电

• 两线回路供电变送器
• 最低 17.75V 启动电压。
输入/输出信号

• 最多 2 个输出通道
• 通道 A 为回路供电 4-20mA/HART
• 通道 B 外部供电,可配置 4-20mA、频率输出或离散输出(获许可选项)
WirelessHART

• WirelessHART,可通过 THUM 适配器使用
安装选项

• 现场安装
• 一体式安装到高准 ELITE (CMFS)、CMF200-CMF350、F 系列、H 系列、R 系列和 T 系列传感器
• 远程安装 9 线,带安装支架
应用类型

• 智能仪表自校验
• 浓度测量
• API 参考
危险认证

• I 级,1 区
• I 级,2 区
• 1 区
• 2 区
• 本质安全
• 防爆

特点

高准 F025H 科里奥利仪表,1/4 英寸 (DN6),C22 镍合金
  • 可在需要紧凑及自排空型设计应用中进行高精度的质量/体积流量以及密度测量
  • 有 316L 不锈钢和 C-22 镍合金材质以及各种尺寸供选择
  • 具有设备历史库和记录功能,可进行多种过程和仪表的诊断,从而改进测量和跟踪
  • 多种仪表认可和认证,包括:CSA(1 类 1 分类 C 和 D 组,1 类 2 分类 A、B、C 和 D 组)、ATEX、IECEx、防护等级 66/67 以及 NAMUR
  • MID OIML R 117 的贸易交接认证,国家型式评定程序(NTEP),加拿大测量局,以及巴西 INMETRO
  • 采用出色的 MVD 变送器技术,可执行响应快速、准确的批次和过程测量
  • 智能仪表自校验可确保获得实时的过程中测量完整性
  • 使用我们的 3D 模型,深入了解我们的 F 系列科里奥利流量和密度计
高准 4200 两线制变送器
  • 提供各种科里奥利质量流量,流体和浆液质量流量精度高达 +/-0.10%,密度精度为 +/0.0005 g/cc,气体质量流量精度为 +/-0.25%。
  • 集成的实时时钟对流程数据、警报、智能仪表自校验报告和审核日志加盖时间戳。机载数据历史库可提供完整的审计跟踪,来确定过程问题。
  • 图形显示屏,支持 8 种语言,无需拆下前盖即可使用集成软件旋转功能完成旋转,从而减少因热作业限制造成的停机时间。
  • 轻松更换现有两线制流量设备,不会引起附加电源或布线成本。
  • 可轻松拓展供电位置不在中心的设备
  • 智能仪表自校验可快速完整地评估科里奥利仪表,确定仪表是否已受到侵蚀、腐蚀或其它影响仪表标定因素的影响。标配为智能仪表自校验基础版。
  • 符合 IEC 61508 的 SIL2 单次使用和 SIL3 多次使用安全应用认证
  • 直接质量测量准确且可重复,减少了所需的测量设备数量,同时改进了过程控制。
  • Wireless THUM™ 选项可提高安装和操作灵活性。

文档与图纸

高准 F025H 科里奥利仪表,1/4 英寸 (DN6),C22 镍合金
高准 4200 两线制变送器